Asco-7082A100L1V00F1

ASCO™ 7082A100L1V00F1

179,00 €
CANT.:

Descripción del producto

La serie 082 de ASCO es una línea de electroválvulas en miniatura diseñadas para uso con líquidos neutros o altamente agresivos en sistemas analíticos o médicos. Su material de construcción altamente resistente a los químicos, el menor consumo de energía y su sencillo diseño de montaje en manifold hacen que sean ideales para clasificar y controlar reactivos y muestras corrosivos o sensibles. Las aplicaciones típicas de la serie 082 incluyen el analizador de la calidad del agua, diagnóstico in vitro y secuencia de ADN

Coil Class
F
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Size
1/4"
Pressure Port/Fitting
UNF
Voltage
24 DC
Wattage
2.5 W
Energía
2,5 W
Tensiones estándares
12 VCC, 24 VCC
Presión de funcionamiento
De 0 a 2 bar (de 0 a 29 psi)
Ciclo de trabajo
100 %

Características

  • Los materiales de construcción inertes PVDF y los sellos FKM o FFKM pueden soportar los reactivos más corrosivos
  • La buena capacidad de purga automática y cavidad interna de volumen bajo minimizan la contaminación cruzada
  • El bajo consumo de energía da como resultado una menor transferencia de calor a las muestras y reactivos térmicamente sensibles
  • La fácil personalización del manifold ahorra espacio en el dispositivo analítico
  • Cumple con todas las directivas CE relevantes y con RoHS
  • Las aplicaciones típicas incluyen:
    • Analizadores de la calidad del agua
    • Diagnóstico clínico
    • Secuencia de ADN

Documentos y dibujos