Asco-30800011

ASCO™ 30800011

194,20 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

PILOT VALVE 3/2 NC INSTANT FITTING (MECHANICALLY OPER.) SERIES 308 ADJUSTABLE LEVER WITH PLASTIC ROLLER ACTION RIGHT/LEFT

Body Material
Engineered Plastics
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
Push-in 4
Product Type
Pneumatic Valve
Valve Actuation
Lever
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 8 bar
Product Weight
0.20 kg
Min to Max Ambient Temperature
-5 - 50 °C
Min to Max Fluid Temperature
-5 - 50 °C
Orifice Size
2.5 mm

Características

  • Construcciones activadas eléctricamente (se activa cuando se energiza), liberación sin tensión (se activa cuando se desenergiza) con mando libre disponibles. Una vez se activan las válvula solo se pueden restablecer manualmente
  • Disponible para operación con cierre abierto o con cierre cerrado
  • Algunas construcciones pueden controlar fluidos agresivos, incluyendo vapor
  • Capacidad SIL 3 para operación en ambientes desafiantes

Documentos y dibujos