Asco-P-S307

Electroválvulas de pinzamiento ASCO™ serie S307

Descripción del producto

Las válvulas de pinzamiento ASCO serie S307 pueden controlar cualquier fluido que es compatible con el material del tubo, protegiendo el fluido de toda la contaminación, incluidos los cambios de temperatura. Estas características hacen que esta válvula sea adecuada para controlar una amplia gama de fluidos incluyendo aquellos en la industria analítica, médica y de alimentos.

Productos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
:
114,00 €
114,00 €
Materiales del cuerpo
Aluminio anodizado
Actuador de válvula
Eléctrica - mando directo
Función
3/2 normalmente cerrada, 3/2 normalmente abierta
Dispositivo de pinzamiento
POM (copolímero acetal reforzado)
Componentes internos
Acero inoxidable
Tubo - núcleo
Acero inoxidable

Características

  • Electroválvula de pinzamiento, adecuada para cerrar los medios sin producir caudales turbulentos, ni espacios muertos.
  • Una tubería está normalmente cerrada (NC) mientras que la otra está normalmente abierta (NO).
  • Rango de caudal alto bajo las mismas condiciones de diámetro interno de electroválvulas diferentes; el sistema permite un caudal de paso bidireccional.
  • Las válvulas son adecuadas para los tubos de SILICONA blandos u otros, similares en elasticidad y rigidez (50 shore A).
  • El tubo es el único material en contacto con el fluido.
  • Los tubos no forman parte de nuestro suministro.

Documentos y dibujos