No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-S262

Válvula de venteo de gas ASCO™ serie S262

Descripción del producto

La Serie S262 de ASCO es una línea de válvulas de venteo de sistemas de combustión de gas en equipos de calefacción. Si hay una fuga cuando el sistema está apagado, el gas se ventea a través de la válvula. La válvula de 2 vías normalmente abierta tiene cuerpo de aluminio fundido y es pilotada por membrana con diferencial de presión de cero.

Productos

Search
1-4 de 4 resultados para Products
:
Actuador de válvula
Solenoide
Material del cuerpo
Aluminio
Medios
Gas natural
Tamaño de tubo/orificio
1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"
Tipo de orificio
NPTF
Función
2 vías - 2/2 normalmente abierta
Tensión
24 CA, 120 CA, 230 CA
Presión de funcionamiento/diferencial máxima
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Interiores
Normas/regulaciones
CSA, tipo 1, UL

Características

  • Amplio rango de capacidades de caudal que se adaptan a la mayoría de los tamaños de quemadores
  • Apertura rápida en menos de 1 segundo
  • Válvulas provistas con conexiones auxiliares con conector para pruebas de rutina
  • Apta para temperatura ambiente de hasta 175 °F

Documentos y dibujos