Asco-P-S261

Válvula de corte de gas ASCO™ serie S261

Descripción del producto

La serie S261 de ASCO es una línea de válvulas de solenoide diseñadas para el control on/off de gas combustible en quemadores de gas comerciales e industriales. Las válvulas de mando asistido tienen cuerpos de aluminio de fundición, están diseñadas para 2 vías, normalmente cerradas, y tienen la capacidad de funcionar con alta presión.

Actuador de válvula
Solenoide
Material del cuerpo
Aluminio
Medios
Gas natural
Tamaño de tubo/orificio
1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"
Tipo de orificio
NPTF
Función
2 vías - 2/2 normalmente abierta
Tensión
24 CA, 120 CA, 230 CA
Presión de funcionamiento/diferencial máxima
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Interiores
Normas/regulaciones
CSA, UL, FM

Características

  • Provistas con llaves roscadas de 1/8” NPT en la tubería aguas arriba y aguas abajo, con conectores para pruebas de rutina
  • Pilotada por membrana con diferencial de presión de cero
  • Apta para temperatura ambiente de hasta 175 °F
  • Los tiempos de apertura y cierre son menores de 1 segundo
  • Disponible en tamaños de 3/8" a 3" para una amplia variedad de aplicaciones
  • Todos los modelos tienen clasificación UL/CSA; clasificación FM en tamaños de 3/8" y 3/4"

Documentos y dibujos