Asco-P-P302

Interruptor de presión de tres polos ASCO™ serie P302

Descripción del producto

Este interruptor ASCO está diseñado para abrir un circuito eléctrico de tres polos cuando la presión en el sistema aumenta y para cerrar cuando disminuye la presión. Diseñado para calderas eléctricas de máquinas de café como aplicación principal.

Material del cuerpo
Acero chapado con aleación de Al-Zn
Grado de protección
IP00
Temperatura ambiente
80 °C máximo

Características

  • Este interruptor está diseñado para abrir un circuito eléctrico de tres polos cuando la presión en el sistema aumenta y para cerrar cuando disminuye la presión.
  • Diseñado para calderas eléctricas de máquinas de café como aplicación principal.
  • De conformidad con la Directiva EU 2011/65/EC (Directiva RoHS 2)