Asco-P-P210

Válvulas de pilotaje neumático ASCO™ serie P210

Descripción del producto

Las ASCO serie P210 son válvulas pilotadas neumáticamente de dos vías diseñadas para ofrecer una larga vida útil de manejo de aire lubricado. Las variaciones en la presión del aire de pilotaje no afectan al funcionamiento de la válvula. La ASCO serie P210 es adecuada para usar con aire, gas inerte, agua y petróleo ligero para muchas aplicaciones de servicios generales y ciencias de la vida.

Actuador de válvula
Pilotaje neumático - aire
Materiales del cuerpo
Latón
Medios
Aire, gas neutro, petróleo ligero, agua,
Tubería/Orificio
1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 2"
Tipo de orificio
NPTF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada, 2 vías - 2/2 normalmente abierta
Caudal
De 6,0 Cva 14,0 Cv, de 2,0 Cv a 6,0 Cv, de 1,0 Cv a 2,0 Cv, de 0,5 Cv a 1,0 Cv, más de 14,0 Cv
Presión de funcionamiento máximo/diferencial máximo
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Interior, exterior

Características

  • Modelos normalmente abiertos o normalmente cerrados con cuerpos de latón y asiento de NBR
  • El elemento de sellado único aísla la presión de aire de pilotaje del fluido de la línea principal
  • Maneja fluidos con temperaturas de hasta 200 °F (92 °C)
  • Se puede colocar en cualquier posición para una instalación flexible
  • Construcciones disponibles para servicio de oxígeno
  • En tamaños de tubería de 3/8" a 2"

Documentos y dibujos