Asco-P-P203

Interruptor de presión de dos polos ASCO™ serie P203

Descripción del producto

Estos interruptores de presión ASCO están diseñados para abrir un circuito eléctrico cuando la presión en el sistema aumenta y para cerrar cuando disminuye la presión. Estos interruptores están disponibles en opciones de 2 o 3 polos, diseñados para adaptarse a las necesidades de los clientes.

Material del cuerpo
PBT (polibutileno - tereftalato)
Grado de protección
IP00
Temperatura ambiente
80 °C máximo

Características

  • Este interruptor está diseñado para abrir un circuito eléctrico de dos polos cuando la presión en el sistema aumenta y para cerrar cuando disminuye la presión.
  • Diseñado para calderas eléctricas de máquinas de café como aplicación principal.
  • De conformidad con la Directiva EU 2011/65/EC (Directiva RoHS 2)