Cilindros sin vástago Numatics serie NR de ASCO™

Descripción del producto

La serie NR de Numatics es una línea de cilindros sin vástago que ofrece una solución alternativa atractiva a aplicaciones con cilindros convencionales. El diseño compacto de los cilindros permite reducir el espacio en aproximadamente 50% en comparación con los cilindros de vástago. La serie NR de Numactics es ideal para la manipulación de materiales y piezas, el transporte de repuestos y herramientas del automóvil y las aplicaciones de embalaje.

Orificio
32 mm, 40 mm, 50 mm, 25 mm
Entorno operativo
Corrosivo, peligroso, interior, exterior, lavado a fondo
Carrera
1 200 mm máx.

Características

  • Longitudes de carrera estándar de hasta 19 1/2 pies
  • Guía de rodamiento de Turcite integrada opcional para mayor capacidad de carga
  • Varias configuraciones de orificios de alimentación para un montaje flexible
  • Seis opciones de transporte que se adaptan a las necesidades de las aplicaciones
  • Cuatro tamaños de orificio: 25, 32, 40 y 50 milímetros