Asco-P-Mark 3

Válvulas de control direccional ASCO Numatics™ serie Mark 3

Descripción del producto

La Serie Mark 3 de Numatics es una línea de válvulas de control direccional modular miniatura para alto caudal. El rendimiento confiable y repetible de las válvulas neumáticas en condiciones exigentes las convierte en ideales para aplicaciones de máquinas de ciclos de alta velocidad, como embotellado, sala de prensa y estampado, y fabricación de neumáticos. El diseño modular de la serie Mark 3 permite una instalación y configuración sencillas.

Actuador de válvula
Neumático - Pilotaje neumático; Cabeza magnética - Pilotaje neumático; Cabeza magnética - Mando directo
Tamaño de tubería/puerto
10-32"; 1/8"
Tipo de puerto
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, UNF
Normas/regulaciones
CSA, UL
Entorno operativo
Interiores
Medios
Aire, gases neutros, vacío

Características

  • El mando de cabeza magnética directa, pilotaje neumático o pilotaje neumático con cabeza magnética permite una amplia variedad de aplicaciones de ciclos de alta velocidad.
  • Consumo reducido de energía por medio de reguladores de presión
  • Velocidad del ciclo de la máquina optimizada por medio de los controles de velocidad
  • Reguladores de presión y control de velocidad sándwich integrales disponibles
  • Clasificación NEMA 4/IP65 para aplicaciones en entornos operativos exigentes

Documentos y dibujos