Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Asco-P-L248

Válvulas de solenoide de uso general de la serie L248 de ASCO™

Descripción del producto

Las válvulas de servicio general de la serie L248 de ASCO están diseñadas para controlar el agua, el aire, los gases neutros, el vapor y los fluidos no agresivos. Estas válvulas pueden utilizarse para una amplia variedad de aplicaciones industriales. Estas válvulas están disponibles en versiones 2/2 o 3/2 de servicio normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y de enclavamiento.

Material del cuerpo
Latón
Actuador de la válvula
Eléctrico - mando directo
Función
2 vías - 2/2 normalmente abierta
Presión máxima admisible (PS)
40 bar
Temperatura del fluido
–10 °C +170 °C
Viscosidad máxima
5 °E (~37 cSt o mm2/s)
Juntas
Acero inoxidable

Características

  • Electroválvula de mando directo, diseñada para el montaje en base o directamente sobre el equipo.
  • Puertos de entrada y salida colocados de forma asimétrica en la parte inferior del cuerpo
  • Adecuada para cerrar el paso de fluidos líquidos y gaseosos

Documentos y dibujos