No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-L182

Válvulas de solenoide de uso general ASCO™ serie L182

Descripción del producto

Las válvulas de uso general ASCO serie L182 están diseñadas para controlar el agua, el aire, los gases neutros, el vapor y los fluidos no agresivos. Estas válvulas se pueden usar para un amplio rango de aplicaciones industriales. Están disponibles en versiones de servicio 2/2 o 3/2 normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y latching.

Productos

Search
1-10 de 18 resultados para Products
:
ASCO™ L182B01-ZB12A G1/2X13,5 V24/50-60HZ
Accionamiento
Solenoide - accionado por piloto
Certificaciones
CE
IP67
cRUus
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
4
disponibilidad
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - accionado por piloto
CE
IP67
cRUus
F
4
QuickShip
66,60 €
ASCO™ L182B01-ZB12A G1/2x3,8 V110/50-120/60Hz
Accionamiento
Solenoide - accionado por piloto
Certificaciones
CE
IP67
cRUus
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
4
disponibilidad
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - accionado por piloto
CE
IP67
cRUus
F
4
QuickShip
68,30 €
ASCO™ L182B01-ZB12A.G1x24,0.24/50-60
Accionamiento
Solenoide - accionado por piloto
Certificaciones
CE
IP67
cRUus
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
12
disponibilidad
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - accionado por piloto
CE
IP67
cRUus
F
12
QuickShip
132,00 €
ASCO™ L182B01-ZB12A.G1x24,0.24/DC
Accionamiento
Solenoide - accionado por piloto
Certificaciones
CE
IP67
cRUus
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
12
disponibilidad
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - accionado por piloto
CE
IP67
cRUus
F
12
QuickShip
135,40 €
ASCO™ L182B01-ZB12A.G1X24.230/50-60
Accionamiento
Solenoide - accionado por piloto
Certificaciones
CE
IP67
cRUus
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
12
disponibilidad
7 Day
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - accionado por piloto
CE
IP67
cRUus
F
12
7 Day
QuickShip
132,00 €
ASCO™ L182B01-ZB12A.G3/4X18.12/DC
Accionamiento
Solenoide - accionado por piloto
Certificaciones
CE
IP67
cRUus
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
5
disponibilidad
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - accionado por piloto
CE
IP67
cRUus
F
5
QuickShip
87,20 €
ASCO™ L182B01-ZB12A.G3/4X18.230/50-60
Accionamiento
Solenoide - accionado por piloto
Certificaciones
CE
IP67
cRUus
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
5
disponibilidad
7 Day
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - accionado por piloto
CE
IP67
cRUus
F
5
7 Day
QuickShip
85,20 €
ASCO™ L182B01-ZB12A.G3/4X18.24/50-60
Accionamiento
Solenoide - accionado por piloto
Certificaciones
CE
IP67
cRUus
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
5
disponibilidad
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - accionado por piloto
CE
IP67
cRUus
F
5
QuickShip
85,20 €
ASCO™ L182B01-ZB12A.G3/4X18.24/DC
Accionamiento
Solenoide - accionado por piloto
Certificaciones
CE
IP67
cRUus
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
5
disponibilidad
7 Day
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - accionado por piloto
CE
IP67
cRUus
F
5
7 Day
QuickShip
85,20 €
ASCO™ L182B02-ZB12A G1 V24/DC
Accionamiento
Solenoide - accionado por piloto
Certificaciones
CE
IP67
cRUus
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
12
disponibilidad
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - accionado por piloto
CE
IP67
cRUus
F
12
QuickShip
163,30 €
Material del cuerpo
Latón; acero inoxidable
Actuador de válvula
Solenoide, operada por piloto
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Tamaño de tubo/puerto
3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"
Tipo de puerto
G ISO228/1-G BSPP
Presión máxima admisible (PS)
20 bar
Temperatura del fluido
–10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +130 °C (FPM); –10 °C +140 °C (EPDM)
Viscosidad máxima
5 °E (~37 cSt o mm2/s)
Juntas
NBR; FPM; EPDM

Características

  • Válvula de diafragma, operada por piloto con orificio completo.
  • Adecuada para cerrar el paso de fluidos líquidos y gaseosos

Documentos y dibujos