Electroválvulas de servicio general de la serie L153 de ASCO™

Descripción del producto

Las válvulas de servicio general de la serie L153 de ASCO están diseñadas para controlar el agua, el aire, los gases neutros, el vapor y los fluidos no agresivos. Estas válvulas pueden utilizarse para una amplia variedad de aplicaciones industriales. Estas válvulas están disponibles en versiones 2/2 o 3/2 de servicio normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y de retención.

Productos

Search
1-5 de 5 resultados para Products
:
ASCO™ L153D07-Z134A G1/2x11,5 V110/50-120/60Hz
Accionamiento
Solenoide - accionado por piloto
Certificaciones
CE
IP65
Clase de bobina
H
Caudal (Cv)
2
disponibilidad
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - accionado por piloto
CE
IP65
H
2
QuickShip
136,10 €
ASCO™ L153D07-Z134A G1/2x11,5 V230/50Hz
Accionamiento
Solenoide - accionado por piloto
Certificaciones
CE
IP65
Clase de bobina
H
Caudal (Cv)
2
disponibilidad
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - accionado por piloto
CE
IP65
H
2
QuickShip
132,90 €
ASCO™ L153D07-Z134A G1/2x11,5 V24/50Hz
Accionamiento
Solenoide - accionado por piloto
Certificaciones
CE
IP65
Clase de bobina
H
Caudal (Cv)
2
disponibilidad
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - accionado por piloto
CE
IP65
H
2
QuickShip
132,90 €
ASCO™ L153D07-Z134A G3/4x17 V230/50Hz
Accionamiento
Solenoide - accionado por piloto
Certificaciones
CE
IP65
Clase de bobina
H
Caudal (Cv)
5
disponibilidad
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - accionado por piloto
CE
IP65
H
5
QuickShip
155,70 €
ASCO™ L153D07-Z134A G3/4x17 V24/50Hz
Accionamiento
Solenoide - accionado por piloto
Certificaciones
CE
IP65
Clase de bobina
H
Caudal (Cv)
5
disponibilidad
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - accionado por piloto
CE
IP65
H
5
QuickShip
155,70 €
Material del cuerpo
Latón
Actuador de la válvula
Electrico - Mando asistido
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Tamaño de orificio/tubo
1/2 in, 3/4 in, 1 in
Tipo de orificio
G ISO228/1-G BSPP
Presión máxima admisible (PS)
16 bar
Temperatura del fluido
–10 °C +140 °C
Viscosidad máxima
5 °E (~37 cSt o mm2/s)
Juntas
EPDM

Características

  • Electroválvula, mando asistido, membrana unida y orificio completo.
  • Adecuada para cerrar el paso de fluidos líquidos y gaseosos
  • Adecuada especialmente para cerrar el paso de vapor y agua recalentada