Asco-P-HOV13B

Válvulas Hydramotor ASCO serie HOV13B

Descripción del producto

Las válvulas de seguridad con cuerpo de bronce de operación electrohidráulica de ASCO serie HOV13B ofrecen un control de abierto-cerrado confiable de aceite combustible. El asiento de PTFE guiado por vástago y cargado por resorte de las válvulas se abre en 9 segundos de la aplicación de energía y se cierra en 1 segundo cuando se corta la energía. Las válvulas tienen aprobación de la agencia para servicio de corte de seguridad de aceite combustible en el puerto N.C. El puerto N.O. de la Serie HOV13B suministra retorno al precalentador de aceite durante el ciclo apagado. La Serie HOV13B está constituida por un actuador de dos piezas flexible y el diseño del cuerpo de la válvula que es ideal para fabricantes de equipo original que desean que el actuador y el cuerpo formen un conjunto, y para los usuarios finales y distribuidores que desean minimizar el inventario al mezclar/combinar actuadores separado con cuerpos de válvulas. La serie HOV13B es ideal para calderas/quemadores, hornos, incineradores y equipo de calefacción.

Actuador de válvula
Motorizado
Material del cuerpo
Bronce
Fluidos
Aceite combustible
Tamaño de tubo/puerto
1/2 "; 3/4 "
Tipo de puerto
NPTF
Función
3 vías - 3/2 normalmente cerrada
Caudal
2.5 Cv a 3.0 Cv
Voltaje
24 CA, 110 CA, 120 CA, 220 CA, 230 CA
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
300 PSI
Entorno operativo
Interior, exterior
Normas/regulaciones
CSA, FM, tipo 1, tipo 3, tipo 4, UL

Características

  • La serie HOV13B es un conjunto de 3 vías que acepta tuberías de 1/2 pulg. y 3/4 pulg.
  • Amplio rango de temperatura ambiente adecuado para ambientes cálidos (150 °F/66 °C) o fríos (−40 °F/−40 °C)
  • El montaje en campo flexible de múltiples posiciones permite instalarla en cualquier orientación.
  • La junta de la válvula durante el recorrido y la prueba de enclavamiento eléctrico de cierre eléctrico son equipo estándar.
  • Alojamiento para uso general tipo 1 estándar, alojamiento hermético tipo 4 opcional, apto para instalaciones en interiores o exteriores.
  • El amplio rango de voltajes permite usarla en muchas ubicaciones geográficas.
  • Con aprobación de UL, FM y certificación CSA

Documentos y dibujos