Asco-P-F210

Válvulas accionadas por aire ASCO™ de la serie F210

Descripción del producto

La serie F210 de ASCO está diseñada para brindar una larga vida útil de manipulación de aire lubricado. La Serie F210 de ASCO es apta para mando neumático de instrumentos de 3 - 30 psi (0.2 - 2.0 bar). Sus elementos de sellado únicos aíslan la presión de aire del piloto del fluido de la línea principal. Las variaciones en la presión de aire piloto no afectarán el funcionamiento de la válvula. Las válvulas son ideales para aplicaciones de embotellado, entre otras.

Función
2 vías: 2/2 normalmente cerrada; 2 vías: 2/2 normalmente abierta
Actuador de válvula
Piloto neumático - aire
Material del cuerpo
Latón
Tamaño de tubo/puerto
1/2"; 3/8"; 3/4";1"; 1 1/4"; 2"
Tipo de puerto
NPTF
Medios
Aire, gas inerte; aceite ligero; agua
Entorno operativo
Interior; exterior

Características

  • Normalmente cerrada o normalmente abierta
  • Se adapta a tamaños de tuberías de 3/8 pulg. a 2 pulg.
  • Maneja fluidos con temperaturas de hasta 200 °F (92 °C)
  • Se puede colocar en cualquier posición para una instalación flexible
  • Cuerpo de latón resistente con asiento NBR

Documentos y dibujos