No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-D344

Electroválvulas de separación total (SECAS) ASCO™ serie D344

Descripción del producto

Las electroválvulas de aislamiento total (SECAS) ASCO serie D344 combinan las características tradicionales de resistencia y fiabilidad, con soluciones de construcción que las hacen particularmente adecuadas para el control de fluidos agresivos o no contaminables. Estas válvulas están disponibles en versiones 2/2 o 3/2 de servicio normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones miniaturizadas o silenciosas con un actuador de retención. Esta diversa variedad de características hace que estas válvulas sean versátiles para aplicaciones en las industrias de alimentos, biotecnología, química/farmacéutica y fisiología/medios.

Productos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
:
ASCO™ D344V57-Z530A G1/4x3,2 V12/DC
Accionamiento
Solenoide - mando directo
Certificaciones
CE
IP65
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
0
disponibilidad
7 Day
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - mando directo
CE
IP65
F
0
7 Day
QuickShip
114,80 €
ASCO™ D344V57-Z530A G1/4x3,2 V24/50Hz
Accionamiento
Solenoide - mando directo
Certificaciones
CE
IP65
Clase de bobina
F
Caudal (Cv)
0
disponibilidad
7 Day
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - mando directo
CE
IP65
F
0
7 Day
QuickShip
114,80 €
Materiales del cuerpo
PEI (Polieterimida)
Actuador de válvula
Solenoide - mando directo
Función
3/2 normalmente cerrada; 3/2 normalmente abierta; 3/2 universal
Tamaño de tubería/orificio
1/4"
Tipo de orificio
G ISO228/1-G BSPP
Presión máxima admisible (PS)
12 bar
Temperatura del fluido
-10 °C +100 °C
Viscosidad máxima
5 °E (~37 Carreras-c o mm2/s)
Sellado
EPDM o VMQ o FPM

Características

  • Electroválvula de aislamiento total, de mando directo: el actuador está totalmente aislado del fluido de modo que las partes húmedas son únicamente el cuerpo y la junta de la palanca.
  • Posibilidad de desmontaje para inspección.
  • Núcleo debidamente recubierto por el material autolubricante a base de PTFE (politetrafluoroetileno).
  • Adecuado para cerrar fluidos líquidos y gaseosos (verifique la compatibilidad del fluido con los materiales que entrarán en contacto).

Documentos y dibujos