No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-A225

Interruptores de nivel automático ASCO™ serie A225

Descripción del producto

El interruptor de nivel automático ASCO serie A225 es un dispositivo diseñado para controlar el nivel del agua en tanques presurizados o no presurizados. Adaptado por dos interruptores de desviación eléctricos, rápidos y de tipo sin vibración con contactos recubiertos de plata: uno operando en el nivel mínimo y el otro en el nivel máximo.

Productos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
:
184,50 €
Materiales del cuerpo
Latón
Grado de protección
IP30
Temperatura ambiente
80 °C máximo

Características

  • Dispositivo diseñado para controlar el nivel del agua en tanques presurizados o no presurizados.
  • Adaptado por dos interruptores de desviación eléctricos, rápidos y de tipo sin vibración con contactos recubiertos de plata: uno operando en el nivel mínimo y el otro en el nivel máximo.

Documentos y dibujos