Asco-P-50

Filtros, reguladores y lubricantes Numatics™ serie 50

Descripción del producto

La serie 50 de Numatics es una línea de filtros, reguladores y lubricadores (FRL) neumáticos de alta presión y gran caudal. Su construcción robusta puede soportar los entornos desafiantes en las aplicaciones del automóvil y ruedas, químicos, alimentos y bebidas, petróleo y gas, y equipo médico y analítico. Los FRL están disponibles en ½ in a 1,5 in NPT y tamaños de puerto G.

Tamaño de tubería/puerto
1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"
Entorno operativo
Interiores

Características

  • Las capacidades de gran caudal y alta presión (máx. 250 PSI) son adecuadas para las aplicaciones desafiantes
  • Un diseño reforzado en estándar con las cubas de metal y un visor
  • Los reguladores tienen un regulador de ajuste de mango en T de metal estándar
  • Los conjunto de FRL están disponibles para una rápida instalación

Documentos y dibujos