Asco-P-401

Válvulas deslizantes ASCO™ serie 401

Descripción del producto

ASCO serie 401 es una línea de válvulas deslizantes de mando asistido diseñadas para aplicaciones con gas neutro y aire en aplicaciones de equipo de calefacción. Las válvulas de aluminio incorporan una pieza única deslizante y de sellado que proporciona un método de sellado duradero y no adhesivo. El control de caudal opcional regula la velocidad del cilindro en cualquier dirección y permite VC ajustable de 0,2 a 0,8.

Actuador de válvula
Solenoide - Pilotaje neumático
Materiales del cuerpo
Aluminio
Medios
Aire, gas inerte
Tamaño de tubería/puerto
1/4"
Tipo de puerto
NPTF
Función
4 vías - 5/2
Caudal
De 0,5 VC a 1,0 VC, de 0,43 a 0,86 Kv
Voltaje
24 CA, 110 CA, 6 CA, 12 CC, 24 CC, 48 CC, 120 CC, 240 CC, 120 CC | 50, 50/60, 60
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máxima
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Interior, Exterior
Normas/regulaciones
CSA, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL

Características

  • Las versiones de solenoide doble conservan la última posición, incluso después de la pérdida de energía eléctrica. El solenoide se puede energizar momentáneamente (1/10 segundos) o continuamente
  • Operador manual estándar, momentáneo y sostenido
  • Montaje subbase y en distribuidor para flexibilidad de instalación; hay construcciones de montaje directo disponibles
  • Hermético tipo 1, 2, 3, 3S, 4 y 4X y a prueba de explosión y hermético tipo 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7 y 9 ofrecen un funcionamiento confiable en ambientes desafiantes

Documentos y dibujos