Asco-P-360

Electroválvulas con cuerpo de plástico ASCO™ serie 360

Descripción del producto

ASCO serie 360 son electroválvulas con cuerpo plástico diseñadas para distribuir, control de amortiguación y aplicaciones de agua en equipo analítico y de diagnóstico. El funcionamiento de las válvulas es similar a la válvula de ASCO renovada serie 320, pero con un cuerpo de plástico. La serie 360 está disponible con racores de compresión para tubos de plástico o de metal para ahorrar costos de instalación.

Actuador de válvula
Solenoide - Mando directo
Material del cuerpo
Plásticos técnicos
Medios
Aire, gas neutro
Tamaño de tubería/puerto
1/4 in
Función
3 vías - 3/2 normalmente cerrada; 3 vías - 3/2 normalmente abierta
Caudal
De 0,05-0,1 VC
Tensión
24 CA, 110 CA, 120 CA, 440 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 48 CC, 120 CC, 240 CA
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Interiores
Entorno operativo
Corrosivo, Peligroso, Exterior

Características

  • Mando directo para un rendimiento fiable
  • Asiento resistente que ofrece un cierre hermético
  • Se puede colocar en cualquier posición