Asco-P-340

Electroválvulas ASCO™ serie 340

Descripción del producto

La línea de electroválvulas ASCO serie 340 incorpora un diseño solo de aire para el control de cilindro. Hasta ocho electroválvulas individuales y dobles se pueden instalar en un manifold en cualquier combinación. Las válvulas son adecuadas para equipo analítico y de diagnóstico, sistemas colectores de polvo, equipo de calefacción, aplicaciones de refino.

Actuador de válvula
Solenoide - mando directo
Materiales del cuerpo
Aluminio
Medios
Aire, gas inerte
Tubería/orificio
1/4"
Tipo de orificio
NPTF
Función
4 vías - 4/2
Caudal
De 0,05-0,1 Cv
Voltaje
24 CA, 110 CA, 120 CA, 440 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 48 CC, 120 CC, 240 CA
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máxima
Vacío a 150 PSIG
Normas/regulaciones
CSA, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, UL
Normas/regulaciones
CSA, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL

Características

  • Se puede montar en fábrica o agrupar en campo con las abrazaderas de fijación que se incluyen
  • Las construcciones montadas en grupo tienen conexiones de presión comunes en cada extremo y conexiones de escape y cilindros separadas
  • Cuerpo de aluminio con partes internas inoxidables para un largo funcionamiento de ciclo de vida
  • Rango de temperatura ambiente: CA: 32 °F a 125 °F (0 °C a 52 °C) CC: 32 °F a 77 °F (0 °C a 25 °C)

Documentos y dibujos