No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-325

Electroválvulas ASCO™ serie 325

Descripción del producto

ASCO serie 325 es una línea de electroválvulas compactas para uso en empaquetaduras, análisis y aplicaciones de equipo de diagnóstico. Las válvulas pueden manejar aire, gases inertes y medios de agua, y son adecuadas para ubicaciones peligrosas de acuerdo a ATEX/CENELEC y los estándares nacionales.

Actuador de válvula
Solenoide, Solenoide - Mando directo
Material del cuerpo
Latón, acero inoxidable
Medios
Aire, gases inertes, aceite ligero, agua
Tamaño de tubo/puerto
1/8"
Tipo de puerto
G ISO228/1-G BSPP
Función
3/2 universal
Caudal
De 0,04 a 0,2 Kv, menos que 0,04 kv
Voltaje
24 CC, 24 CA, 115 CA, 230 CA
Presión diferencial máxima / presión de funcionamiento máxima
Vacío a 150 PSIG, Vacío a 10.3 Bar
Entorno operativo
Interior, exterior
Normas/regulaciones
CSA, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL

Características

  • Se puede usar en rieles de manifold
  • No necesita una presión mínima de funcionamiento
  • Se puede acceder a las piezas internas para limpiarlas
  • Está disponible el operador manual
  • Instalación flexible, se puede instalar en cualquier posición
  • Cumplen todas las directivas de UE relevantes

Documentos y dibujos