Asco-P-284

Válvula de pinzamiento ASCO™ serie 284

Descripción del producto

ASCO serie 284 de válvulas de pinzamiento de cabeza magnética está diseñada para utilizarse con líquidos muy agresivos o de alta pureza en instrumentos analíticos y médicos, sistemas estériles y antisépticos y aplicaciones de alimentos. El cuerpo de aluminio, separación hermética de las válvulas de 2 vías y el líquido dentro de las tuberías evita la contaminación por partículas provocada por la fricción de las piezas movibles y garantiza la pureza máxima de los líquidos. Las aplicaciones típicas incluyen equipo de hemodiálisis, sistemas de recolección urinaria e intravenosa (IV) y distribución de medicamentos.

Productos

Search
1-5 de 5 resultados para Products
:
Actuador de válvula
Solenoide
Material del cuerpo
Aluminio
Medios
Líquidos/gases agresivos
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada; 2 vías - 2/2 normalmente abierta
Tensión
12 CC; 24 CC - 50/60
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Interiores
Normas/regulaciones
IP65; IP40

Características

  • El mecanismo de compresión elimina la turbulencia cuando corta el caudal
  • Operación silenciosa para entornos de hospitales/clínicas
  • Las bobinas eléctricas extraíbles y giratorias permiten una fácil instalación y un mantenimiento sin problemas
  • Control de pulso manual para tubos adaptadores
  • Caudal bidireccional para versatilidad excepcional
  • Disponible en una amplia variedad de tamaños de cuerpo para adaptarse a diferentes tamaños de tubos

Documentos y dibujos