Asco-P-283

Válvulas solenoide de aislamiento de fluidos ASCO™ serie 283

Descripción del producto

Las válvulas de aislamiento de mecanismo de palanca ASCO serie 283 son idóneas los sistemas de enjuague rápido de medios corrosivos y enrutamiento de reactivos agresivos hacia los recipientes de reacción química y contenedores de desechos. Tienen la capacidad de manejar diversidad de medios con varias opciones de materiales de cuerpo y diafragma. Las aplicaciones típicas incluyen manufactura de químicos de materia prima, producción biofarmacéutica, procesamiento de chips/obleas de silicio, tratamiento de aguas residuales y analizadores médicos.

Productos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
:
181,90 €
Actuador de válvula
Solenoide
Material del cuerpo
Plásticos técnicos
Fluidos
Líquidos/gases agresivos
Tamaño de tubo/puerto
1/4"; 1/8"; 8 mm
Tipo de puerto
G ISO228/1-G BSPP
Función
2 vías: 2/2 normalmente cerrada; 2 vías: 2/2 normalmente abierta
Caudal
De 0,1 Cv a 0,5 Cv; de 0,5 Cv a 1,0 Cv; de 2,0 Cv a 6,0 Cv; de 6,0 Cv a 14,0 Cv
Voltaje
Rango de voltaje 24 CC; 24 a 120 CA/CC | 50; 60
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Interiores
Normas/regulaciones
IP65

Características

  • Índices de caudal alto para servicio de medios corrosivos disponibles
  • Los tamaños grandes de los orificios hacen que las válvulas sean ideales para aplicaciones de caudal alto y alta presión
  • Cumple con todas las directivas CE relevantes y cumple con RoHS
  • Modelos disponibles con espigas o conexiones roscadas

Documentos y dibujos