Asco-P-266-s

Válvulas de aceite combustible ASCO™ serie 266

Descripción del producto

ASCO serie 266-S es una línea de electroválvulas diseñada específicamente para el control de encendido y apagado de aceites combustible en quemadores de gas comerciales e industriales. Las válvulas son idóneas para aceites combustibles livianos y pesados.

Actuador de válvula
Palanca; Solenode; Solenoide - Mando directo
Material del cuerpo
Latón
Medios
Aceite combustible
Tamaño de tubería/puerto
1/2"; 3/8"; 3/4"
Tipo de puerto
NPTF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada; 2 vías - 2/2 normalmente abierta
Caudal
De 0,1 Cv a 0,5 Cv; de 0,5 Cv a 1,0 Cv; de 1,0 Cv a 2,0 Cv; de 2,0 Cv a 6,0 Cv
Tensión
24 CA; 110 CA; 115 CA; 120 CA; 208 CA; 220 CA; 230 CA; 440 CA; 480 CA - 50; 60
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 10,3 Bar; Vacío a 150 PSIG; 10,3 a 34,5 Bar; 150-500 PSIG; Más de 34,5 Bar; Más de 500 PSIG
Entorno operativo
Interior; exterior
Normas/regulaciones
CSA; FM; Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3R; UL

Características

  • Caja de latón de uso general para una diversidad de aplicaciones
  • Funcionamiento de 2 vías normalmente cerradas o normalmente abiertas
  • Activación de palanca diferencial cero

Documentos y dibujos