Asco-P-260

Electroválvulas con cuerpo de plástico ASCO™ serie 260

Descripción del producto

La serie 260 de ASCO son electroválvulas con cuerpo de plástico resistente a la corrosión. Las válvulas están disponibles con racores de compresión para tubos de plástico o de metal para ahorrar en costos de instalación. La serie 260 es idónea para equipo de análisis y diagnóstico, aplicaciones de ciencias biológicas, salas de prensa y estampación en metal.

Actuador de válvula
Solenoide
Material del cuerpo
Plásticos técnicos
Medios
Aire, gas neutro
Tamaño de tubo/orificio
1/4"
Tipo de orificio
Extremo acanalado; NPTF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Caudal
De 0,1 VC a 0,5 VC
Tensión
24 CA; 110 CA; 115 CA; 120 CA; 208 CA; 220 CA; 230 CA; 440 CA; 480 CA; 6 CC; 24 CC; 12 CC; 48 CC; 120 CC; 240 CC | 50; 60
Presión de funcionamiento máx./diferencial máx.
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Interior; exterior
Normas/regulaciones
CSA; Tipo 1; UL

Características

  • Se puede colocar en cualquier posición para una instalación flexible
  • La construcción de ventas y distribución es clasificada NSF 169
  • Carcasas de solenoide: estándar - hermético - Tipos 1, 2, 3, 3S, 4 y 4X. Opcional - Solenoide de marco abierto, cajas de conexiones
  • Rango de temperatura ambiente - AC: 32° F a 125° F (0° C a 52° C). CC: 32° F a 104° F (0° C a 40° C)