Asco-P-232

Electroválvulas ASCO™ serie 232

Descripción del producto

La serie 232 de ASCO es una línea de electroválvulas que cumple con los requisitos de la industria de energía nuclear. Las válvulas resistentes tienen piezas internas de acero inoxidable y cuerpos de latón.

Actuador de válvula
Solenoide
Material del cuerpo
Latón
Medios
Aire, gas inerte
Tamaño de tubo/orificio
3/8"; 1/2"
Tipo de orificio
G ISO228/1-G BSPP
Función
4 vías - 4/2
Tensión
48 CC; carga de la batería de 125 CC
Presión de funcionamiento/diferencial máxima
10,3-34,5 Bar; vacío a 10,3 Bar; vacío a 150 PSIG; 150-500 PSIG; más de 34,5 Bar; más de 500 PSIG

Características

  • Calificada para cumplir con las especificaciones de RCC-E
  • Rango funcional de temperatura de funcionamiento -10 °C a + 50 °C
  • Tiempo de respuesta -500 ms

Documentos y dibujos