Asco-P-221

ASCO™ 221 Electroválvulas de cierre lento

Descripción del producto

La serie 221 de ASCO, con su diseño único de cierre lento, proporciona un mayor caudal al mismo tiempo que aumenta el rendimiento en las aplicaciones comerciales. Reduce el inventario al acomodar el servicio de agua fría y caliente, y está diseñada para tener un mantenimiento rápido y fácil. Use la serie 221 con confianza en las aplicaciones de temperatura alta y baja que se encuentran en lavanderías, moldeado, esterilizadores y autoclaves.

Actuador de válvula
Solenoide
Material del cuerpo
Latón
Medios
Agua
Tamaño de tubo/orificio
3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"
Tipo de orificio
NPTF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada; 2 vías - 2/2 normalmente abierta
Tensión
110 CA; 115 CA; 12 CC; 120 CA; 120 CC; 208 CA; 220 CA; 230 CA; 24 CA; 24 CC; 240 CA; 240 CC; 440 CA; 48 CC; 480 CA; 6 CC - 50/60
Presión de funcionamiento/diferencial máxima
Vacío a 10,3 Bar; vacío a 150 PSIG; 150-500 PSIG; 10,3-34,5 Bar
Entorno operativo
Corrosivo; peligroso; interior; exterior
Normas/regulaciones
Clase I Div 1; Clase I Div 2; Clase II Div 1; Clase II Div 2; CSA; Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3R; Tipo 3S; Tipo 4; Tipo 4X; Tipo 6; Tipo 6P; Tipo 7; Tipo 9; UL
Caudal
De 2,0 Cv a 6,0 Cv; de 6,0 Cv a 14,0 Cv; más de 14,0 Cv

Características

  • Un amortiguador especialmente diseñado ofrece una velocidad de cierre de disco más lenta para proteger los sistemas contra daños por golpes de ariete.
  • El pico de presión debido al golpe de ariete se reduce a un punto que elimina la necesidad de usar supresores u otros controles en la mayoría de sistemas de agua
  • Servicio de agua caliente con presión diferencial 150 psi (10 Bar) a 210 °F (100 °C)
  • Los modelos de mando asistido, normalmente abiertos o normalmente cerrados están disponibles en una gama completa de tamaños de tubería de hasta 2 1/2.
  • Amplia gama de tensiones estándar de CA y CC disponibles