No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-2004

Válvulas de control direccional ASCO™ Numatics serie 2004

Descripción del producto

La serie 2004 de ASCO Numatics es una línea de válvulas de control direccional en miniatura con pilotaje eléctrico directo y electroneumático. Las válvulas modulares ofrecen flexibilidad de conexión y capacidad de expansión que eliminan el cableado interno y simplifican la configuración. La serie 2004 ofrece un gran caudal en un paquete compacto y es ideal para aplicaciones del automóvil, de embotellado, salón de prensa, estampado y fabricación de neumáticos.

Actuador de válvula
Eléctrico - pilotaje neumático, eléctrico - mando directo
Tamaño de tubo/orificio
1/8, 1/4, 4 mm, 6 mm
Tipo de orificio
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, Racor rápido
Función
4 vías - 4/2, 4 vías - 5/2, 4 vías - 5/3, 4 vías - 5/3 - Centro cerrado, 4 vías - 5/3 - Centro abierto, 4 vías - 5/3 - Centro de presión
Caudal
De 0,1 VC a 0,5 VC
Normas/regulaciones
CSA, IP65
Entorno operativo
Interior, exterior, lavado a fondo
Medios
Aire, gas inerte, vacío

Características

  • Consumo reducido de energía por medio de reguladores de presión
  • Velocidad del ciclo de la máquina optimizado por medio de los controles de velocidad
  • Las entradas/salidas modulares de conexión simplifican las comunicaciones de red
  • Las opciones de la interfaz electrónica fieldbus y con capacidad de E/S incluyen DeviceNet, Profibus-DP y DeviceLogix
  • Cumple con las especificaciones de NEMA 4 para uso en aplicaciones húmedas

Documentos y dibujos