Asco-P-158

Cuerpos de válvula ASCO™ 158 para actuadores motorizados

Descripción del producto

Los cuerpos de válvula ASCO serie 158 simple y monobloque son una válvula de cierre de seguridad de gas normalmente cerrada de 2 vías diseñada para usarse con el actuador motorizado ASCO serie 159. Cuando se combina con el actuador de la serie 159, este sistema cumple con las aprobaciones globales con certificaciones de UL, FM, CSA y EN161. Diseñados específicamente para aplicaciones de quemadores, estos nuevos productos ofrecen a los OEM, distribuidores, contratistas y usuarios finales una nueva opción de válvula de cierre de seguridad de combustión que aumenta la seguridad y confiabilidad y mejora la producción de calor.

Material
Aluminio fundido
Construcción
Individual y monobloque
Medio
Gas combustible convencional limpio (gas natural, metano, butano y propano)

El H2S contiene gas combustible: con un contenido máximo de sulfuro de hidrógeno (H2S) de hasta un máximo de 0,1 % (1000 PPM) en volumen de gas seco (consulte la declaración de ASCO)

Hidrógeno H2 puro (consulte el informe de KIWA)
Tamaños de tubería
Roscada y bridada ISO o de 3/4 in a 3 in NPT, ANSI o ISO de 2 in a 3 in
Función
2 vías normalmente cerrada
Factor de caudal
De 13,3 a 126,1 Kv,
De 15,4 a 145,8 Cv
Presión de funcionamiento diferencial máxima en bar (psi)
1.7 (25)
Rango de temperatura ambiental
−40 a 66 °C, −40 a 150 °F
Diferencial de presión de cierre bar (psi)
2,1 (30) a 5,17 (75)
Aprobaciones oficiales
cuando se combina con el actuador de la serie ASCO 159:
UL 429,
ANSI Z21.21 / CSA 6.5 C / I
FM 7400
EN161 Clase A
RoHS

Características

  • Diseño optimizado de gran caudal (15,4 a 145,8 CV, 13,3 a 126,1 Kv) y amplio diferencial de presión de funcionamiento (0 a 20 psi; 0 a 1,4 bar) cubre una gran variedad de aplicaciones.
  • La construcción monobloque permite una fácil instalación y reduce el espacio ocupado
  • Amplio rango de temperatura ambiente adecuado para ambientes cálidos (150 °F/66 °C) o fríos (−40 °F/−40 °C)
  • 3/4 in a 3 in NPT / 20 mm- 80 mm ISO
  • Hay adaptadores de tubería disponibles para simplificar la instalación y el servicio
  • El montaje en campo flexible de múltiples posiciones permite instalarla en cualquier orientación.
  • Con aprobación de UL, FM y certificación CSA
  • Certificación EN161 Clase A y cumplimiento de las directivas RoHS

Documentos y dibujos