Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Asco-P-15407-2-18

Válvulas neumáticas Numatics™ ISO 15407-2-18

Descripción del producto

La serie ISO 15407-2-18 de ASCO Numatics es una línea de válvulas rápidas de alta resistencia de 18 mm diseñadas para un servicio general en todo tipo de automatización. Las válvulas cumplen con la norma ISO 5599/2 para la intercambiabilidad de la unidad de válvula a la base. Están disponibles los modelos de solenoide directo y electroválvula de mando asistido. Estas válvulas de varios propósitos emplean el ensamble de funda y corredera patentado por Numatics para ofrecer la máxima confiabilidad y durabilidad.

Actuador de válvula
Solenoide - Pilotaje neumático
Tamaño de tubería/puerto
1/8; 1/4; 6 mm; 8 mm
Tipo de puerto
G ISO228/1-G BSPP; NPTF; a presión
Función
4 vías - 5/2; 4 vías - 5/3; 4 vías - 5/3 - Centro cerrado; 4 vías - 5/3 - Centro abierto; 4 vías - 5/3 - Centro de presión; Doble 3 - 2 vías X normalmente cerrada; Doble 3 - 2 vías X normalmente abierta
Caudal
De 0,05-0,1 VC
Normas/regulaciones
CSA; IP65; ISO
Entorno operativo
Interior, exterior, lavado a fondo
Medios
Aire, gas neutro; vacío
Entorno operativo
Interior, exterior, lavado a fondo
Medios
Aire, gas neutro; vacío

Características

  • Los reguladores de presión aumentan la eficiencia energética y optimizan el consumo de energía.
  • Cumplen con la norma ISO 15407-2 para el reemplazo de caída.
  • Diseño modular para una configuración fácil
  • Los controles de velocidad optimizan los ciclos de la máquina.
  • Válvulas individuales con presión aislada para un fácil mantenimiento.
  • La compatibilidad de electrónica fieldbus modular G3 y E/S permite la fácil conexión en red
  • Conexión de placas de circuito que elimina el cableado interno
  • Los conectores de racores a presión intercambiables acomodan varios tamaños de tubos.
  • Los tamaños de puerto incluyen 1/8 roscado, 1/4 a presión, 6 mm y 8 mm.