No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Asco-P-140

Válvulas de control direccional Numatics™ serie 140

Descripción del producto

La serie 140 de ASCO Numatics es una línea de válvulas de control direccional con capacidad de caudal alto (Cv a 16,5). La tecnología de funda y corredera sobrepuesta de válvulas garantiza el rendimiento repetible y confiable en entornos complicados. La serie 140 está disponible en modelos de pilotaje neumático o mando electroneumático. Es adecuada para aplicaciones de máquinas de clasificación de ciclo alto en las industrias automotriz y fabricación de neumáticos y sala de prensa y estampado.

Actuador de válvula
Neumática - pilotaje neumático, solenoide - pilotaje neumático
Medios
Aire, gas neutro; vacío
Tamaño de tubería/puerto
1"; 1 1/4"; 1 1/2"
Tipo de puerto
NPTF
Función
4 vías - 5/2
Caudal
Más de 14,0 Cv
Entorno operativo
Interior; exterior
Normas/regulaciones
CSA; IP65

Características

  • Rendimiento de duración líder en la industria
  • Solenoide con conexión con luz indicadora
  • Servicio lubricado o no lubricado
  • Montado en la subbase, puertos laterales e inferiores con escape individual

Documentos y dibujos