Asco-P-003

Cabeza magnética ASCO™ serie 003 (NEMA types, CSA)

Descripción del producto

ASCO serie 003 es la misma cabeza magnética de epoxi moldeada RedHat II que se utiliza en las válvulas ASCO de servicio general. Está disponible en cuatro potencias estándar, CA o CC.

Características

  • El modelo estándar de cabezas es un tipo de modelo hermético RedHat II 1, 2, 3, 3S, 4 y 4X
  • Las características opcionales incluyen tipos de modelo herméticos y a prueba de explosiones 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7 y 9
  • El rango de temperatura ambiente nominal es de 32 °F a 125 °F (CA); 32 °F a 104 °F (CC)
  • Se puede colocar en cualquier posición para una instalación flexible