Luminarias redondas con mampara serie HBE ATX™ Appleton™

Descripción del producto

Las mamparas de iluminación redondas serie HBE ATX™ lámparas base E27 de 60 a 300 vatios. Estas luminarias de seguridad aumentada son ideales para utilizarse en pasillos, escaleras y otras áreas angostas.

atex-certification

Características

  • Las aplicaciones comunes incluyen escaleras, áreas pequeñas y sirven para indicar una salida de emergencia.
  • Funciona en cualquier posición.
  • Portalámparas E27 para lámparas incandescentes de 60 W a 150 W (máximo), lámparas mixtas de 100 W o lámparas de mercurio de 100 W (lámparas no incluidas).
  • Mecanismo de traba con tornillo.
  • Conexión al portalámparas E27 con dos terminales de 1 x 2,5 mm² (0,003 x 0,004 pulg²).
  • Dos terminales internos de tierra de 2,5 mm² (0,003 x 0,004 pulg²). Terminal de tierra externa de 1 x 4 mm² (0,002 x 0,006 pulg²).
  • Tres entradas M20 en formación "T". Incluye un prensaestopas M20 [diámetro de 6,5 a 14,5 mm (0,26 a 0,57 pulg.)] y dos tapones de cierre M20.
Certificación y cumplimiento ATEX
Zona 1 y 2 - 21 y 22; Ex II 2 GD; IP65
Voltajes específicos
Incandescente de 60; incandescente de 75; incandescente de 100; mercurio de 100; mixta de 150
Temperatura ambiente
-40 °C a +50 °C (-40 °F a +122 °F)
Materiales y acabados estándar
Estructura de aleación de aluminio pintada de color gris, con difusor de vidrio, empaque con sellado de silicona, guarda de acero enchapado con cinc y conector para cable de poliamida y tapón de cierre.