Válvula de descarga de capacidad de reserva Anderson Greenwood
Válvula de descarga de capacidad de reserva Anderson Greenwood
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Diseñada para ofrecer descarga de exceso de presión para volúmenes de almacenamiento criogénicos, permite capacidades de emergencia que protegen contra las condiciones adversas.
El área de orificio grande reduce drásticamente la cantidad de válvulas necesarias para brindar seguridad.
El asiento de junta tórica proporciona un cierre hermético a las burbujas de 90 % de la presión establecida.
Una combinación del enlace de tensión y la fuerza del resorte mantiene la válvula cerrada para ofrecer una apertura positiva en la presión establecida y un cierre hermético a las burbujas al volverla a colocar.
Apertura completa según la presión establecida sin necesidad de exceso de presión para la capacidad nominal.
La presión de reasiento es 50 % del valor establecido.