No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Anderson Greenwood-P-MLCP

Válvulas de descarga de presión accionadas por piloto serie MLCP Anderson Greenwood

Descripción del producto

Válvula simple, económica y de alto rendimiento accionada por piloto de gran capacidad de modulación (MLCP) con detección interna

Características

  • El montaje piloto integral rígido elimina la necesidad de usar soportes de montaje y baja el centro de gravedad.
  • Los sellos y asientos blandos FKM reducen las emisiones y la pérdida del producto mientras minimizan los costos de mantenimiento.
  • El diseño simple ayuda a reducir el tiempo de mantenimiento.
  • Los orificios de diámetro completo proporcionan la máxima capacidad, reducen la válvula y la tubería relacionada.
  • La detección interna ayuda a reducir el tiempo de mantenimiento, proporciona un diseño más compacto y elimina la tubería y los acoples.
  • La acción de modulación ayuda a reducir la pérdida de producto y mantiene la estabilidad de presión en el sistema.
  • Capacidad nominal completa en 10 % de presión excesiva para mayores presiones establecidas o válvulas más pequeñas en determinada aplicación.
  • Purga manual por medio de la conexión de prueba en el campo.
  • Válvula solenoide normalmente cerrada en la conexión de prueba en el campo para la apertura de la válvula remota (opcional).

Documentos y dibujos