No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Anderson Greenwood-P-ITV

Válvulas de tanques internos para almacenamiento de líquidos Anderson Greenwood

Descripción del producto

Válvulas de aislamiento a prueba de fallos para tanques de extracción inferior y lateral en modelos tipo pivote, tapón y pivote de montaje lateral

Características

  • Aislamiento a prueba de fallos ya que el peso del disco siempre cerrará la ITV cuando el operador no la mantenga abierta.
  • Los diseños de disco autoajustables proporcionan un asiento perfecto independientemente de las pequeñas desalineaciones.
  • Toda la construcción de SS y la superficie de las juntas giratorias recubiertas con PTFE proporcionan compatibilidad total con las temperaturas criogénicas.
  • Elimina cargas dañinas en el fondo del tanque al limitar la fuerza de los operadores abiertos y cerrados.
  • Se proporcionan cables de apertura redundantes para permitir el funcionamiento manual si es necesario.
  • Válvula piloto ecualizadora de presión integral con el disco de la válvula.
  • Las aletas anti-vórtice contrarrestan el efecto Coriolis, impidiendo una presión más baja y la gasificación resultante del producto durante la extracción.
  • Interruptor de límite de indicación de posición a prueba de explosiones (NEMA tipo 7, Clase 1, Grupos C y D) montado en el operador abierto disponible como una opción.
  • Los cables auxiliares cercanos aumentan las fuerzas de sellado normales y mejoran la capacidad de administración del sistema.
  • La opción del panel de control incluye todos los componentes en un solo compartimiento hermético diseñado para la instalación en el techo y operación remota.

Documentos y dibujos