No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AMS-TREXLFPKLWS3S-TU

TREXLFPKLWS3S-TU: Intercambio de AMS Trex, módulo de comunicación de dispositivos plus, HART+FF, IS, inalámbrico, asistencia estándar (3 años), caja

Descripción del producto

Intercambio de comunicador de dispositivos Trex, módulo de comunicación para el comunicador de dispositivos plus, HART. Indique en la orden de compra el modelo y el número de serie de la unidad que se va a intercambiar.

Peso
Aproximadamente 2,9 lb (1330 gramos)
Microprocesador
800 MHz ARM Cortex A8/NXP
Memoria flash interna
Flash extendido de 2 GB NAND y 32 GB
RAM
512 MB DDR3 SDRAM
Pantalla
Pantalla táctil a color VGA resistiva de 5,7 in (14,5 cm)
Tiempo de funcionamiento de la batería
Más de 8 horas de uso normal
Temperatura de funcionamiento
De −20 a 55 °C (−4 a 122 °F)
Clasificación del compartimento
IP54
Impactos
Probado para soportar una caída de 1 metro en concreto

Características

  • Elimine la necesidad de herramientas especializadas con la funcionalidad alimentar el circuito
  • Resuelva rápidamente los problemas de los dispositivos en campo con un diagnóstico avanzado
  • Configure y pruebe válvulas en las líneas
  • Mejore la eficiencia con una interfaz de usuario moderna e intuitiva.
  • Intrínsecamente seguro para ir a dondequiera que vaya

Documentos y dibujos