AMS-P-Ovation Interface

AMS Device Manager con el sistema de control Ovation

Descripción del producto

Con AMS Device Manager, el sistema de control experto Ovation ofrece comunicación sin problemas con los dispositivos inteligentes de campo y con las tecnologías de bus como HART, Foundation fieldbus y PROFIBUS para proporcionar el poder de la inteligencia predictiva. AMS Device Manager se comunica con el sistema Ovation para proporcionar capacidades adicionales de diagnóstico y monitorización.

Características

  • Costos operativos y de mantenimiento más bajos con capacidades de diagnóstico preventivo.
  • Reduzca los costos del arranque y comisionamiento con una fácil configuración de dispositivo.
  • Monitorice y controle los dispositivos de campo inteligentes a través de información de dispositivo digital y tradicional de 4-20 mA.
  • Admite cualquier dispositivo desde una única plataforma integrada.
  • Asigne variables secundarias del dispositivo a puntos de proceso de Ovation para indicador, alarmas e informes.