AMS-P-MPT064

Funda blindada de cables con cable del sensor de corriente parásita MPT064

Descripción del producto

Los tubos protectores de la serie MPT 064 sirven como protección de los cables del sensor contra daños mecánicos.

Tubo protector
Acero inoxidable (1.4301), DN 14, DIN EN ISO 15465
Piezas de la junta atornillada
Latón, niquelado
Peso MPT 064
228 g/m
Peso del conjunto del prensaestopas MPT 064/ME
380 g
Peso del conjunto del prensaestopas MPT 064/ME0-O
685 g
Conjunto del prensaestopas MPT 064/PG
380 g
Conjunto del prensaestopas MPT 064/PG-O
670 g

Características

  • Protección confiable de los cables del sensor contra daños mecánicos.
  • Montaje simple de los tubos protectores en la máquina con sujetadores de manguera, accesorios estándar del MPT 064.
  • El convertidor de señales CON 011, la caja de montaje 030 y el transmisor MMS 3000 están equipados con prensaestopas para una conexión directa del MPT 064.
  • También hay disponibles conexiones roscadas opcionales para la conexión directa a un sensor.

Documentos y dibujos