No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AMS-P-EZ 1000

AMS EZ 1000

Descripción del producto

Con el sensor y convertidor de corriente parásita AMS EZ 1000 de Emerson, siempre tiene la pieza que necesita cuando la necesita. Con un convertidor compatible con una gama de sensores y cables, podrá combinar sus repuestos con su aplicación mientras reduce el inventario del convertidor. Además, con un procedimiento fácil de usar para las calibraciones de campo, volverá a trabajar antes. El AMS EZ 1000 hace que los cambios de los sensores después de un apagado o el reemplazo de los sensores durante los tiempos de espera/mantenimiento sean rápidos y sin problemas.

Especificación del convertidor
Variable basada en los sensores usados, material objetivo. Consulte la hoja de especificaciones para obtener detalles.
Brecha de medición lineal de sensores
sensor de 5mm; sensor de 1mm/40mils; 8mm; 2mm/80mils
Brecha de aire inicial
Sensor de 5mm; 0,25mm/10mils; sensor de 8mm; 0,5mm/20mils
Desviación de la línea recta de ajuste perfecto (DSL)
± 0,025 mm (± 1 mil) a un rango de temperatura de 0 a 45 °C (de +32 a +113 °F)
Tamaño mínimo de objetivo
2 mm (80 mils)
Diámetro mínimo del eje
Sensor de 5 mm: 20 mm (0,98”); Sensor de 8mm: 25 mm (0,79”)
Material objetivo (acero ferromagnético)
42CrMo4 (AISI/SAE 4140); P235S; C35 (AISI/SAE 1035); 34CrMo4 (AISI/SAE 4337, 4340); 26NiCrMoV14; ST 37, S235JR; X35CrMo17; Otro (a petición)

Características

  • Incluye una cadena de medición completa, sensor, cable y convertidor, que también se pueden comprar como componentes individuales para inventario del tamaño correcto

  • Cumple con los requisitos API 670 para las mediciones de corriente parásita

  • La calibración en campo ahorra tiempo al reemplazar piezas

  • Compatible con sensores de terceros para obtener la máxima flexibilidad y un inventario reducido

  • Mediciones precisas y fiables de sensores a prueba de aceite

  • Garantía de tres años

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 68 resultados para piezas y accesorios
: