No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AMS-P-C5015

Cables del sensor de 2 pines C5015

Descripción del producto

Emerson tiene una variedad de cables del sensor de 2 pines C5015 para adaptarse a sus necesidades que incluyen versiones armadas.

Estilo de cable
Blindado multiconductor
Conductores
2
Conector del sensor
Entorno de arranque tipo push-on para C-5015, 2 pines
Peso
62 g/m (0,67 oz/ft)
Temperatura de funcionamiento
-50 a 121 °C (-58 a 250 °F)

Características

  • Emerson tiene una variedad de cables del sensor de 2 pines C5015 para adaptarse a sus necesidades que incluyen versiones armadas.

Documentos y dibujos