AMS-P-A0730DP

Sensor de presión dinámica A0730DP

Descripción del producto

El A0730DP mide las pulsaciones de presión dinámica en líneas de caudal como las líneas de carga de la prensa y el circuito de aproximación de stock en máquinas de papel. Un sensor de presión dinámica puede ver la influencia de las pulsaciones de presión causadas por la frecuencia de paso de las aspas de una bomba o de un ventilador.

Sensibilidad (±15 %)
14,5 mV/kPa (100 mV/psi)
Rango de medición
±344,8 kPa (±50 psi)
Presión estática máxima
55,16 Mpa (8,000 psi)
Rango de frecuencia
0,50 a <60,000 Hz (30 a 3,600,000 cpm)
Corriente/voltaje de excitación
22 a 28 VCC/ 2 a 20 mA
Peso
75,6 gramos (2,7 oz)
Temperatura de funcionamiento
-54 a 121 °C (-65 a 250 °F)

Características

  • Mide las pulsaciones en líneas de caudal como las líneas de carga de la prensa y la aproximación de stock en máquinas de papel.