Acelerómetro resistente a la temperatura A0322RTS

Descripción del producto

Acelerómetro premium de alta precisión con elemento de cuarzo para resistir los daños por choque térmico.

Rango de medición
± 50 g (± 490 m/s ²)
Intervalo de frecuencia (±3 dB)
0,8 a 10 000 Hz (48 a 600 000 cpm)
Linealidad de amplitud
±1% (basado en 0, mínimos cuadrados, línea recta)
Sensibilidad transversal
≤5%
Corriente/voltaje de excitación
18 a 28 VCC / 2 a 20 mA
Peso
120 gramos (4,2 oz)
Temperatura de funcionamiento
-54 a 121 °C (-65 a 250 °F)
Límite de impacto
5 000 g pk (49 050 m/s²)

Características

  • La gama de acelerómetros abarca todas las aplicaciones estándar
  • El acelerómetro triaxial reduce el tiempo dedicado a la recopilación de datos
  • Los acelerómetros con base giratoria y bajo perfil eliminan la tensión del cable
  • Muchos artículos se desarrollan en conjunto con los fabricantes líderes de la industria