AMS-P-A0322LC

Cable integral de bajo costo A0322LC

Descripción del producto

Diseño económico del sensor debido al cable integrado y a un intervalo de sensibilidad más amplio. La combinación del cable y el sensor está disponible en diversas longitudes del cable, armaduras del cable y clasificaciones de seguridad del sensor.

Sensibilidad (±10 %)
100 mV/g (10,2 mV/m/s²)
Rango de medición
± 50 g (± 490 m/s ²)
Intervalo de frecuencia (±3 dB)
0,50 a 10 000 Hz (30 a 600 000 cpm)
Corriente/voltaje de excitación
18 a 24 VCC / 2 a 20 mA
Peso
Sensor de 99,3 gramos (3,5 oz) y espárrago únicamente
Temperatura de funcionamiento
-54 a 121 °C (-65 a 250 °F)
Límite de impacto
5 000 g pk (49 050 m/s²)

Características

  • La gama de acelerómetros abarca todas las aplicaciones estándar
  • El acelerómetro triaxial reduce el tiempo dedicado a la recopilación de datos
  • Los acelerómetros con base giratoria y bajo perfil eliminan la tensión del cable
  • Muchos artículos se desarrollan en conjunto con los fabricantes líderes de la industria