Sistema de protección en línea AMS 6500 ATG

Descripción del producto

El sistema de protección ATG AMS 6500 es un sistema moderno de protección y predicción diseñado para sustituir fácilmente los sistemas de protección obsoletos, lo que permite a los usuarios iniciar una monitorización de predicción en línea de forma rentable de activos de maquinarias rotativas críticas, como generadores de turbinas de vapor, turbinas de gas, bombas de alimentación de calderas, compresores en alta mar, turbocompresores de tuberías, compresores de la industria química, escapes turbo, sopladores, amplificadores y más.

AMS 6500 ATG incluye tarjetas flexibles que se pueden configurar para obtener datos de predicción, un servidor OPC incorporado y una aplicación móvil para ver datos desde cualquier lugar en la red de la planta.

Aunque no se requiere software adicional cuando se utiliza el AMS 6500 ATG, la fiabilidad, las operaciones y el personal de mantenimiento pueden ir más allá de la simple detección de fallos y llevar el análisis un paso más allá en combinación con AMS Machine Works como solución complementaria.

Canales analógicos
Hasta 44 (2 racks ATG completos)
Canales del tacómetro
Mismo
Velocidad del muestreo
48 kHz
Resolución ADC/Fmax
24 bits / 18,75 kHz
Líneas de resolución (por Modbus)
400
Muestras de forma de onda (por Modbus)
1024
Tipo de entrada
Consulte las especificaciones de A6500-UM
Barrido de canales
2 hasta 44 canales simultáneamente
Detección de alta frecuencia
PeakVue, forma de onda PeakVue (OPC-UA, Modbus TCP)
Comunicación con AMS Machine Works
Ethernet (servicio de transferencia de datos a la base de datos)

Características

  • Diagnóstico predictivo integrado que incluye la tecnología PeakVue™, análisis de pedidos, análisis de banda y energía en bandas
  • Se comunica y usa la plataforma de software de gestión del rendimiento de activos AMS Machine Works para aprovechar las herramientas de análisis avanzadas.
  • Trabaja en interfaz con otras aplicaciones por medio de OPC UA, Modbus TCP/IP o Modbus RTU
  • El software de configuración de Machine Studio presenta una interfaz de usuario familiar y más intuitiva.
  • La aplicación móvil ATG View brinda información sobre el estado de los activos al usuario en cualquier lugar de la red de la planta.
  • Garantía de 42 meses
  • Clase de resistencia G3 frente a los contaminantes transportados por el aire, conforme a ISA-S71.04
  • Sincronización temporal SNTP

Documentos y dibujos