No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-E314K034S1VN0F1

ASCO™ E314K034S1VN0F1

195,90 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

SOL. VALVE DC, 3/2NC, 1/4 G/RP, D=1.2 BRASS BODY, FKM SEAL, W/O MANUAL OPERATOR, FOR COIL MXX CLASS F, 24/DC - 11.6W OXYGEN APPLY

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.05 / 0.04
Function
3/2 Normally Closed
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Oxygen
Min to Max Operating Pressure (Oxygen)
0 - 17 bar
Product Weight
0.39 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-25 - 55 °C
Min to Max Fluid Temperature
-15 - 120 °C
Orifice Size
1.2 mm
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
10.1 W
Connector
Included (EN175301-803; ISO 4400, industry standard form A)
Min - Max Operating Pressure (Air)
0 - 17 bar

Características

  • Construcción duradera de latón y acero inoxidable para una larga vida útil
  • No requiere presión mínima de funcionamiento
  • Se puede usar para diversión de fluidos de volumen bajo
  • También disponible en construcción de clasificación de potencia baja, intrínsecamente seguro y tensión
  • Hay un rango limitado de compartimientos antiexplosión aprobados globalmente disponibles con esta serie

Documentos y dibujos