No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-E220K403S1T00H1

ASCO™ E220K403S1T00H1

406,80 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

SOL. VALVE HOT WATER/STEAM (24/DC) 2/2NC G3/8 ORIF=12,7 BRASS BODY DIAPH. PTFE WITH COIL 10.1W CL.H WITH STANDARD DIN CONNECTOR ROTATABLE

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
4.39 / 3.80
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 3/8 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Pilot Operated
Media
Water; Steam
Min to Max Operating Pressure (Water)
0 - 7 bar
Min to Max Operating Pressure (Steam)
0 - 7 bar
Product Weight
0.88 kg
Coil Class
H
Min to Max Ambient Temperature
0 - 52 °C
Min to Max Fluid Temperature
-20 - 173 °C
Orifice Size
12.7 mm
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
15.6 W
Connector
Included (EN175301-803; ISO 4400, industry standard form A)

Características

  • Ciclos de vida más largos: probada en 1 millón de ciclos en agua caliente y vapor de 50 psi; 500,000 ciclos con vapor de 125 psi
  • Operación con menor consumo de energía: el operador más pequeño reduce el consumo de energía en aplicaciones de presión diferencial de 5 psi
  • Las construcciones de CC tienen diseños silenciosos que funcionan con una presión diferencial de 0 psi en agua caliente y vapor de 50 psi
  • Reducción de inventario: se puede usar una válvula para aplicaciones de vapor y agua caliente
  • Entrega rápida con muchas construcciones disponibles en ASCO Express

Documentos y dibujos