No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412007345

AVENTICS™ Recipiente, Serie AS3-CLS/ -CLP/ -CLC R412007345

121,32 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

AS3-CLS-X000-SSS-AO

Tipo
Recipiente
Versión
recipiente metálico con mirilla
Filtro de volumen de recipiente
49 cm³
Purga de condensado
completamente automático, abierto sin presión
mirilla
con mirilla
Certificados
adecuado para ATEX
ATEX
adecuado para ATEX
Presión de funcionamiento mín.
1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Peso
0.39 kg
Material recipiente
Zinc fundido a presión
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Documentos y dibujos