No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-8212A055S0100F1

ASCO™ 8212A055S0100F1

556,70 €
CANT.:

Descripción del producto

1 X 1-1/ 2NC COMPOS6.9 /F W

Flow (Cv) / Flow (Kv)
13.00/11.25
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
NPT 1"
Valve Actuation
Solenoid
Coil Class
FT
Coil Number
400127-142
Min - Max Ambient Temperature
32.00 - 120.00 °F
Min - Max Fluid Temperature
32.00 - 122.00 °F
Orifice Size
1 in
Voltage
24 DC
Watt Rating
6.9 W
Item Status
Active
Carton Note
1 X 1-1/16 2NC PLAS 6.9/F DC
Seating Elastomer
NSF Approved Elastomers TPV
Mounting Direction
ANY

Características

  • Ideal para sistemas de ósmosis inversa y vaporización para agua potable, equipos de restaurantes y aplicaciones de supermercados.
  • Certificaciones de NSF 61 Anexo G (agua potable), NSF 169 (equipos y dispositivos para alimentos especiales), NSF 372 (sin plomo) y NSF estándar 42
  • Sistema de conexión universal FasN que se conecta rápidamente a cualquier tipo de acople (NPT, quick-connect con bloqueo y desbloqueo) para lograr la mejor flexibilidad de diseño, un montaje más rápido y un menor costo
  • Disponible en tubos de 1/2 in, 3/4 in y 1 in

Documentos y dibujos